FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
fixe
DIN
DIN 580
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D1=Filetage
M24
Charge admissible en kg
1295,4
Code acier
1.1141
D2
50
D3
90
D4
50
E
18
F1 max. kN
18
F2 max. kN
12,7
H
90
K
20
L
36
M
24
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
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.

Finition
Matricé.
Acier poli.
Acier électrozingué.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté