FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Anneau de levage mâle
Finition 1
fixe
DIN
similaires à DIN 580
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
Code acier
1.4401
D1=Filetage
M8
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
H
36
L
13
Mode de fixation
à visser

Description

Matière

Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté