Anneau de levage mâle fixe acier inoxydable naturel 07680-01-20
- Pour les opérations de levage et de transport
Domaines d’application : construction de clôtures, chaînettes de protection, travaux de serrage simples - Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
Unité de vente
€54.49
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
fixe
DIN
similaires à DIN 580
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M20
Code acier
1.4401
D2
40
D3
72
D4
40
E
14
H
71
L
30
Type de fixation
à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Inox 1.4401.
Finition
Naturel.
Nota
Pour les opérations de levage et de transport simples sans exigences particulières, comme par ex. la construction de clôtures, les chaînettes de protection et les petits travaux de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.