Matière
Inox 1.4542.
Finition
Traité et passivé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4542.
Finition
Traité et passivé.
Nota
Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.