Tourillon de levage VDI3366 acier 07679-01-32
Unité de vente
€48.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tourillon de levage
Modèle 1
VDI3366
Matériau
du corps de base
acier
D1=Diamètre
32
L=Longueur
120
A
16
A1
46
B
40
Charge admissible
en kg
2000
D2
18
D3
26
G
pour
vis à tête cylindrique
M16x45
L2
10
L3
32
P1
10
T
17,5
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Tourillons de levage conformes à la norme VDI 3366.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.
Vis à six pans creux incluses.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre tourillons de levage. En utilisant quatre tourillons de levage, il convient de noter que deux d'entre eux supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux tourillons de levage.
Vis à six pans creux incluses.
Indication de dessin
1) kg max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.