EN
Choose your language
Désignation
vis de levage
Modèle 1
VDI3366
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre
16
D2=Filetage
M16
L1=longueur de filetage
28
L=Longueur
58
Charge admissible en kg
320
L2
5
L3
20
SW
24
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Vis de levage conformes à la norme VDI 3366.

En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
Indication de dessin
1) kg max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté