vis de levage VDI3366 acier 07679-20
Unité de vente
€30.18
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
vis de levage
Modèle 1
VDI3366
Matériau
du corps de base
acier
D1=Diamètre
20
D2=Filetage
M20
L1=longueur de filetage
34
L=Longueur
68
Charge admissible
en kg
500
L2
6
L3
22
SW
30
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Vis de levage conformes à la norme VDI 3366.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
Indication de dessin
1) kg max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.