FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
vis de levage
Modèle 1
VDI3366
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre
40
D2=Filetage
M36
L1=longueur de filetage
56
L=Longueur
118
Charge admissible en kg
2500
L2
12
L3
40
SW
50
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
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition
Bruni.
Nota
Vis de levage conformes à la norme VDI 3366.

En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.
Indication de dessin
1) kg max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté