EN
Choose your language

Description

Matière

Boulon et manille : Inox 1.4542.

Bouton pression : Inox 1.4305.

Billes : Inox 1.4125.

Ressort de pression : Inox 1.4310.

Finition
Boulon et billes : trempés et passivés.
Nota
Anneau de levage à broche à bille, facile et rapide à utiliser avec manille pivotante. Les billes peuvent être débloquées en appuyant sur le bouton-poussoir. Si le bouton-poussoir est lâché, les billes se bloquent en toute sécurité. Résistant à la corrosion et aux intempéries. Axe haute résistance, trempé, supportant des contraintes élevées et permettant une protection maximale contre l'usure. Plage de température jusqu'à 250 °C max. Certifié CE. Indications X max. et F1 avec coefficient de sécurité 5.
Accessoire
Douilles de fixation 07784.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté