FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
BV
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec tête
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface composants
trempé et naturel
D=Filetage
M10
L=Longueur
60
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
12
Classe de résistance
10.9
D1
6
D3
16
L1
28
L2
10
RoHS
true
SW
8
Type de forme
bille aplatie avec protection anti-rotation
UNSPSC Code
27111704
Ø bille
7

Description

Matière
Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté