FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Bille Orientable
Forme
BV
Type de filetage
filetage
Finition 1
sans tête
Finition 2
avec taquet d'indexation
Type de produit
bille avec plat
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
D=Filetage
M6
L=Longueur
16,1
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
6
D1
3
SW
3
Type de forme
bille aplatie avec protection anti-rotation
UNSPSC Code
27111704
Ø bille
4

Description

Matière
Vis et bille en acier inoxydable.
Finition
Inox poli.
Nota
Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.
Bille à protection anti-retournement intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté