FR
Sélectionnez votre langue
08910 A

Douille De Perçage

à collerette
acier de cémentation
Référence:08910-A0050X06
  • Conviennent comme douilles de positionnement et de guidage
  • Facilitent des opérations de forage standardisées
  • Il n'est pas nécessaire de remesurer les trous de perçage
  • Le foret est droit et stable
  • Bon résultat constant grâce à un angle de pénétration fixe
Unité de vente
1 Pcs. 18,48 € / Pcs.

18,48 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté