FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille De Perçage Amovible
Forme
K
Finition 1
à collerette
Finition 2
douille de changement rapide
Type de produit
moyen
DIN
DIN 173 partie 1
Matière du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
2,8
D2=Diamètre extérieur
8
L1=longueur de tige
16
D1 douilles de perçage print
de 2,4 à 4,0
D3
15
D4
4,5
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
L7
6
M
4,25
P1
0,02
P2
0,005
R1
1,5
R2
7
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
douille de changement rapide
UNSPSC Code
31161507
α
65°

Description

Matière
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage sur le bord supérieur de la collerette.
La douille de perçage amovible de forme K est utilisée comme douille à remplacement rapide. Les goupilles cylindriques et les goupilles spiralées sont utilisées comme contre-butées pour la goupille de butée en association avec la vis à tête plate conforme à la norme DIN 173 partie 1.
La fermeture à baïonnette est sécurisée par des brides d’arrêt conformes à la norme DIN 173 partie 1 en association avec des vis à tête cylindrique conformes à la norme DIN 912.

E2 = entraxe des alésages en cas d’utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles spiralées.

Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté