{"product":{"productId":"agid.36216","price":25.76,"name":"Aimants ronds (électroaimants), forme B"},"currency":"EUR"}
- Aimant à bobine
- Durée de vie importante
- Consomme peu d’électricité
- Domaines d’application : construction de machines et de dispositifs, technologie d’automatisation, technologie de sécurité
Description
Matière
Boîtier en acier.
Corps de bobine en plastique.
Corps de bobine en plastique.
Nota
Les électroaimants fonctionnent avec du courant continu. Celui-ci génère un champ magnétique à travers la bobine dans le noyau. Une fois la tension coupée, le champ de force disparaît.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide de fils libres.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
Pour D = 15, l’électroaimant ne dispose que du grand filetage au centre.
La fixation des électroaimants s’effectue à l’aide des filetages situés à l’arrière. Le raccordement électrique s’effectue à l’aide de fils libres.
Les forces de maintien indiquées peuvent être inférieures en fonction de l’épaisseur et de la rugosité de la surface du matériau.
Pour D = 15, l’électroaimant ne dispose que du grand filetage au centre.
Utilisation
Les électroaimants sont utilisés pour maintenir, supporter et fixer des pièces ferromagnétiques.
Sur demande
Tension 12V CC.
Indication de dessin
Forme A : fils latéraux
Forme B : fils en bas
Forme B : fils en bas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.