{"product":{"productId":"agid.20897","price":1933.18,"name":"BOULE DE BRIDAGE MAGNETIQ D=130ALUMINIUM, ARGENT, COMP:NEODYM"},"currency":"EUR"}
Boule De Bridage Magnétique
aluminium
argent
- Pour le positionnement de composants aimantés
- Inclinaison jusqu'à 90°
- Aimant pouvant être activé et désactivé
Unité de vente
1 933,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Boule De Bridage Magnétique
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
neodym
Couleur du corps de base
argent
D=diamètre
130
D1
188
Force d'attraction en
N
100
H
145
Pas polaire
1,5+0,5
RoHS
true
Description
Matière
Bille aluminium.
Bloc de serrage à aimant néodyme, corps de base en acier.
Bague d'appui en acier garnie de cuir.
Bloc de serrage à aimant néodyme, corps de base en acier.
Bague d'appui en acier garnie de cuir.
Finition
anodisé.
Corps d'appui nickelée chimiquement.
Corps d'appui nickelée chimiquement.
Nota
Les billes de serrage aimantées sont utilisées pour maintenir les composants dans une position de travail optimale lors du polissage, du montage et du soudage laser. Les billes peuvent être inclinées jusqu'à 90° selon la géométrie ou le poids de la pièce à maintenir. L'aimant peut être actionné ou libéré en utilisant la clé en T six pans fournie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.