FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Bush
Version 1
magnetic
Main material
stainless steel
Clamping force F1 N
7
Shearing force kN
0,8
Temperature resistance
≤80 °C
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
Material
Housing stainless steel.
Magnet neodymium.
Version
Housing bright.
Note
A magnet in the bush attracts the pin (09221) and holds it with the specified retaining force.
Repeat accuracy ± 0.25. The repeat accuracy can be increased with the aid of additional locating pins.

Installation dimensions for Form A:
min. plate thickness 6 mm.
Installation dimensions for Form B:
max. plate thickness 10 mm.
Installation dimensions for Form C:
plate thickness > 10 mm.
Installation dimensions for Form D:
blind hole.
On request
Suitable nuts.
Drawing reference
1) magnet
2) circlip
Accessory
Pin 09221.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté