Matière
Corps en inox.
Aimant néodyme.
Aimant néodyme.
Finition
Corps : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en inox.
Aimant néodyme.
Aimant néodyme.
Finition
Corps : naturel.
Nota
Un aimant dans la douille attire la broche (09221) et la maintient avec la force de serrage indiquée.
Répétabilité ±0,25 mm. La répétabilité peut être améliorée à l'aide de centreurs supplémentaires.
Cotes de montage de la forme A :
plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Cotes de montage de la forme B :
plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme C :
plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Cotes de montage de la forme D :
trou borgne.
Répétabilité ±0,25 mm. La répétabilité peut être améliorée à l'aide de centreurs supplémentaires.
Cotes de montage de la forme A :
plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Cotes de montage de la forme B :
plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme C :
plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm.
Cotes de montage de la forme D :
trou borgne.
Sur demande
Écrou adapté.
Indication de dessin
1) Aimant
2) Circlip
2) Circlip
Accessoire
Broche 09221.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.