{"product":{"productId":"agid.4442","price":76.84,"name":"AIMANTS PLOTS D=M10X8 A=76 B=50 C=55"},"currency":"EUR"}
Aimants Plots
- Peuvent être utilisés comme aimants de maintien, supports, pierres diamantées, etc.
- Interrupteur marche/arrêt
- Surface noire
Unité de vente
€76.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Aimants Plots
A=Longueur
76
B=Largeur
50
C=hauteur
55
D=Filetage
M10 x 8
E
25
F
36,5
Force d'attraction en
N
900
RoHS
true
Description
Finition
Les pieds magnétiques présentent une force d’attraction importante. Commutation MARCHE / ARRET, finition de surface : noir.
Nota
Les pieds magnétiques s’utilisent dans la construction de montages d’usinage, comme aimants de maintien, de pieds d’équerre, de supports pour diamants à affiler etc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.