Aimants plots 09210-02
- Peuvent être utilisés comme aimants de maintien, supports, pierres diamantées, etc.
- Interrupteur marche/arrêt
- Surface noire
Unité de vente
79,22 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimants plots
A=Longueur
76
B=Largeur
50
C=hauteur
55
D=Filetage
M8X8
Adhérence
N
900
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
E
25
F
36,5
N° ONU
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Les pieds magnétiques présentent une force d’attraction importante. Commutation MARCHE / ARRET, finition de surface : noir.
Nota
Les pieds magnétiques s’utilisent dans la construction de montages d’usinage, comme aimants de maintien, de pieds d’équerre, de supports pour diamants à affiler etc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.