Poignée flexible à aimant plastique 09150-01
- Pour les zones difficiles d'accès
- Aimants permanents
- Surface chromée
Unité de vente
€14.28
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée flexible à aimant
Matériau
du corps de base
plastique
Matériau
des composants
laiton
D1=Diamètre
8
L5=longueur
450
A
2
Adhérence
N
5
D
6
H
4
T
0,5
Taille
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Finition
Aimant permanent, équipé d’un flexible en laiton et d’une poignée plastique. Chromé.
Nota
Les poignées flexibles à aimant s’utilisent essentiellement pour la recherche et l’évacuation de pièces en acier dans des endroits inaccessibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.