FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D=diamètre extérieur
16
H1=Hauteur totale
27
H=Hauteur
4,5
Adhérence N
95
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
D1
13
D2
3,5
N° ONU
2807
Température* max. en °C
80
Type de fixation
Crochet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps et crochet zingués.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought