Aimant Aimants plats Ndfeb 09069-10-20
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Système blindé
Unité de vente
€7.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D=diamètre extérieur
20
H1=Hauteur totale
27,5
H=Hauteur
6
Adhérence
N
140
D1
13
D2
3,5
Température*
max. en °C
80
Type de fixation
Crochet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition
Corps et crochet zingués.
Nota
Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.