Aimant Aimants plats SmCo 09071-20-16
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 280 °C
- Adhérence élevée
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
Unité de vente
€11.86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
SmCo
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
3,5
D=diamètre extérieur
16±0,15
H=Hauteur
4,5
Adhérence
N
57
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
D2
6,6
N° ONU
2807
Température*
max. en °C
280
Type de fixation
trou fraisé
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition
Corps zingué.
Nota
Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
280 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.