FR
Sélectionnez votre langue
21330

Palier Linéaire À Billes

with internal runner
acier à roulement
zingué
Référence:21330-280600290
  • Comprend un rail de guidage et un chariot
  • Courses jusqu'à 1 070 mm
  • Charges jusqu'à 39 590 N
  • Bandes de roulement et billes trempées
Unité de vente
1 Pcs. 122,53 € / Pcs.

122,53 €

La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté