{"product":{"productId":"agid.4724","price":130.3,"name":"RAIL DE GUIDAGE, FORME:B PALIERFLOTTANT T. 18 L=800, FORME:B, ACIER ÀROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Rail de guidage
Palier flottant
acier à roulement
- Rails de guidage compacts à profil en C
- Très silencieux
- Vis de fixation incluses
- Bandes de roulement rectifiées et trempées
- Rails disponibles avec palier fixe ou flottant
Unité de vente
€130.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rail de guidage
Forme
B
Taille
18
Finition 1
Palier flottant
Matière du corps de base
acier à roulement
L=Longueur
800
B1
18
C
2,6
D
pour vis
M4
D1
9,5
H
8,25
R
1
T
1,9
Description
Matière
Acier à roulement.
Finition
Zingué.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Voies de roulement trempées et rectifiées.
Remarque
Vis de fixation comprises dans la livraison.
Nota
Rails de guidage compacts à profil en C avec voies de roulement trempées sur l'intérieur. Le système reste silencieux même sous contraintes élevées. Des vis de réglage permettent d'aligner le rail lors du montage. Afin d'obtenir les caractéristiques de fonctionnement optimales, une lubrification est nécessaire entre la voie de roulement et le rouleau. Cette lubrification protège également les voies de roulement rectifiées contre la corrosion.
Sur demande
Longueurs jusqu'à 4080 mm au maximum.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.