FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bride d'assemblage + Table de guidage
Matière du corps de base
aluminium
B=Largeur
11,5
L=Longueur
78,9
Assorti au chariot
21000-080 ...
B1
6
D pour vis
M5
H
8
L1
60
RoHS
true
Réduction de course
8

Description

Matière
Aluminium EN AW-6063.
Remarque
21000-020 (1 bride avec vis de fixation)
Nota
Les brides d’assemblage s’utilisent pour assembler les tables de guidages les unes aux autres ou sur les tables de machine. La table fixée par la bride d’assemblage aura sa course réduite de l’épaisseur de la bride.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté