{"product":{"productId":"agid.21899","price":359.74,"name":"Tables de guidage à queue d\u2019aronde avec perçages de positionnement"},"currency":"EUR"}
Matière
EN-GJL-250.
Finition
Surface : rectifiée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
EN-GJL-250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Ces tables de guidage haute précision s’utilisent notamment dans la construction de machines et de dispositifs mécaniques, d’appareils métrologiques, dans l’industrie optique et dans la mécanique de précision. On peut utiliser une manette indexable 06460 en remplacement de la vis de réglage médiane « M1 ».
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles.
Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur « F ».
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Sur les faces inférieures et et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
TI E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie supérieure.
TI E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie inférieure.
TA E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie supérieure.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles.
Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur « F ».
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Sur les faces inférieures et et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.
TI E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie supérieure.
TI E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie inférieure.
TA E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie supérieure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.