FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Table De Guidage À Queue D'Aronde
Finition 1
avec vis de réglage micrométrique
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
anodisé
Code acier
EN AW-6082
B=Largeur
50
L=longueur de plaque
80
A
23
B1
49,5
Broche
M6x1
Course S
30
D1
7
D2
M4
D3
4,3
D4
8,2
E
38
E1
16
E2
11
E3
28
E4
28
F N
540
H
14
I
16,2
K
18
K1
14
L1
48
L2
40
L3
4,5
L4
113,6
M2
M4
MA
M4x8
MI
M4x6
Mx Nm
2,5
My Nm
8
Mz Nm
2,3
N
M4
O
6
P
1,6
P1
0,03
P1
3
P2
0,03
P3
0,04
RoHS
true
TA
8
TM
8
TN
8
Tl
12
Y
11,5

Description

Matière
Aluminium EN AW-6082.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Ces tables de guidage haute précision sont notamment utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et d'instruments de mesure ainsi que dans l’industrie optique et la mécanique de précision.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.

TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/MI dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.

TM = nombre d'alésages de centrage D1 dans la partie intérieure.
TN = nombre d'alésages de centrage D1 dans la partie extérieure.
Avantages
On trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot. Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté