{"product":{"productId":"agid.27137","price":52.5,"name":"Éléments de bridage avec fixation en façade"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier fritté.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition
Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier fritté.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Taille 5 en EN-GJS-400-15.
Taille 6 en S235JR.
Bras de serrage en acier S235JR.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en acier.
Finition
Pièces en acier peintes.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Vis ISO 4762, classe de résistance 8.8, zinguée.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un filetage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un filetage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.