{"product":{"productId":"agid.21718","price":48.32,"name":"Éléments de bridage en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en Inox 1.4308 à partir de la taille 5 en 1.4301, bras de serrage en Inox 1.4301.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en Inox A2.
Finition
Corps et bras de levier naturels.
Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en Inox 1.4308 à partir de la taille 5 en 1.4301, bras de serrage en Inox 1.4301.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en Inox A2.
Finition
Corps et bras de levier naturels.
Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.
Nota
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.
L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.
Plage de température
-55°C jusqu’à +85°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.