FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Equerre De Montage
Taille
3
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D2=Diamètre
10,5
A
16
Adapté à l'élément de bridage de taille
3
B
38
D3
8,5
D4
9,5
D5
16
H
75
H1
55
H2
45
L
70
L1
50
L2
20
RoHS
true
T
6
UNSPSC Code
31161617

Description

Matière
Acier.
Finition
zingué (verni pour les tailles 4, 5 et 6).
Nota
L'équerre de montage permet un montage facile des éléments de bridage directement sur l'élément de machine. Le perçage D2 permet la fixation de l'élément de bridage. L'élément de bridage peut être monté sur la face avant ou arrière de l'équerre au choix.

Les perçages D3 peuvent servir pour les autres utilisations de l'équerre de montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté