{"product":{"productId":"agid.27145","price":28.04,"name":"EQUERRE DE MONTAGE T. 4, D2=12,5,ACIER, PEINTE"},"currency":"EUR"}
Equerre de montage
acier
laqué
- Montage facile des éléments de serrage
- Montage à l'avant ou à l'arrière de l'équerre
Unité de vente
28,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Equerre de montage
Taille
4
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
laqué
D2=Diamètre
12,5
A
21
Adapté à l'élément de bridage de taille
4
B
52
D3
10,5
D4
11,5
D5
22
H
98
H1
75
H2
57
L
90
L1
65
L2
25
RoHS
true
T
8
Description
Matière
Acier.
Finition
zingué (verni pour les tailles 4, 5 et 6).
Nota
L'équerre de montage permet un montage facile des éléments de bridage directement sur l'élément de machine. Le perçage D2 permet la fixation de l'élément de bridage. L'élément de bridage peut être monté sur la face avant ou arrière de l'équerre au choix.
Les perçages D3 peuvent servir pour les autres utilisations de l'équerre de montage.
Les perçages D3 peuvent servir pour les autres utilisations de l'équerre de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.