FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
chaîne à rouleaux
Finition 1
2-module
Finition 2
Plaques arrondies
Matière du corps de base
acier
G=Nombre d'éléments
131
B2
37,92
B4
101,8
B7
6,6
D1
25,4
D2
14,63
Division mm
38,1 x 25,4
Division pouce (PxB1)
1 1/2X1
E
48,36
Force de rupture F min. kN
280
G
33,4
RoHS
true
UNSPSC Code
31161610
n° ISO
24 B-2
~L
~5000

Description

Matière
Acier.
Finition
pré-étirées.
Remarque
Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair. Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.
Nota
Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées.
Premier graissage : huile anti-corrosion à base d'huiles minérales.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté