{"product":{"productId":"agid.21795","price":290.44,"name":"CHAÎNE À ROULEAUX 2-MODULE, PLAQUESDROITES, 3/8X7/32, G=525, L=~5000,ACIER INOX., ISO=06B-2"},"currency":"EUR"}
Chaîne À Rouleaux
2-module
acier inoxydable
- Transmission d'énergie mécanique sans à-coups
- Contraintes sur le palier faibles
- Très bonne protection anti-corrosion
- Sont utilisées comme chaînes d'entraînement, de transport, de convoyage et de levage
- Plage de température -20 °C jusqu'à +400 °C
Unité de vente
290,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chaîne À Rouleaux
Finition 1
2-module
Finition 2
plaques droites
Matière du corps de base
acier inoxydable
G=Nombre d'éléments
525
B2
8,53
B4
23,8
B7
3,3
D1
6,35
D2
3,28
Division
mm
9,525 x 5,72
Division pouce (PxB1)
3/8X7/32
E
10,24
Force de rupture
F min.
kN
10,5
G
8,26
RoHS
true
UNSPSC Code
31161610
n° ISO
06 B-2
~L
~5000
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
pré-étirées.
Remarque
Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair. Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.
Nota
Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées. Non graissées ; les chaînes doivent être lubrifiées au cas par cas.
Les chaînes à rouleaux en acier inoxydable offrent une excellente protection contre la corrosion et une très bonne résistance chimique. Elles peuvent être utilisées pour des applications avec de l'eau et à des températures élevées.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Les chaînes à rouleaux en acier inoxydable offrent une excellente protection contre la corrosion et une très bonne résistance chimique. Elles peuvent être utilisées pour des applications avec de l'eau et à des températures élevées.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Plage de température
-20 °C jusqu’à +400 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.