FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chaîne à rouleaux
Finition 1
triple
Finition 2
plaques arrondies
Matière du corps de base
acier
G=Nombre d'éléments
393
B2
11,3
B4
44,9
B7
3,9
D1
8,51
D2
4,45
Division mm
12,7 x 7,75
Division pouce (PxB1)
1/2X5/16
E
13,92
Force de rupture F min. kN
44,5
G
11,81
RoHS
true
n° ISO
08 B-3
~L
~5000

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
pré-étirées.
Remarque
Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair. Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.
Nota
Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées.
Premier graissage : huile anti-corrosion à base d'huiles minérales.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté