{"product":{"productId":"agid.24372","price":55.24,"name":"DISQUE SIMPLE, AVANT-TROU, 1_1/2X1,N=14, ACIER, ISO=24B-1"},"currency":"EUR"}
Disque
simple
acier
naturel
- Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606
- Avant-trou
Unité de vente
€55.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Disque
Finition 1
simple
Finition 2
avant-trou
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
171,22
N=Nombre de dents
14
B1
24,1
C
4
D
185
D3
max.
25
Division
mm
38,1 x 25,4
Division pouce (PxB1)
1 1/2X1
R
38
RoHS
true
n° ISO
24 B-1
Description
Matière
Acier doux.
Finition
Naturel, non trempé (non durcissable).
Nota
Roues dentées pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les roulements à billes possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les roulements à billes sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Les roulements à billes possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les roulements à billes sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.