{"product":{"productId":"agid.22819","price":29.34,"name":"Glissières en PE-UHMW pour chaînes à rouleaux DIN ISO 606 et profils en C"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyéthylène PE-UHMW (PE de poids moléculaire très élevé).
Finition
Vert.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyéthylène PE-UHMW (PE de poids moléculaire très élevé).
Finition
Vert.
Nota
Glissières pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Elles soutiennent et guident les chaînes à rouleaux du brin non tendu, garantissant ainsi une durée de vie plus longue car elles réduisent considérablement l'usure des chaînes à rouleaux. Elles permettent de réduire les vibrations et le bruit d'un entraînement par chaîne.
Les glissières offrent une grande résistance à l'abrasion et à l'usure. Elles ne nécessitent pas d'entretien, résistent aux acides et présentent une résistance chimique élevée.
Les profils en C supplémentaires sont utilisés pour la fixation à un sous-ensemble et protègent les glissières contre les efforts radiaux et de torsion.
Les glissières offrent une grande résistance à l'abrasion et à l'usure. Elles ne nécessitent pas d'entretien, résistent aux acides et présentent une résistance chimique élevée.
Les profils en C supplémentaires sont utilisés pour la fixation à un sous-ensemble et protègent les glissières contre les efforts radiaux et de torsion.
Plage de température
-200 °C jusqu'à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).
Montage
Les glissières sont insérées dans les profils en C fixés à l'installation.
Les glissières doivent être montées de manière à ce que le matériau puisse se dilater. Les thermoplastiques ont la propriété de se dilater ou de se contracter davantage que les métaux lorsqu'ils sont soumis à des variations de température.
Les glissières doivent être montées de manière à ce que le matériau puisse se dilater. Les thermoplastiques ont la propriété de se dilater ou de se contracter davantage que les métaux lorsqu'ils sont soumis à des variations de température.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.