{"product":{"productId":"agid.22818","price":25.85,"name":"GLISSIÈRE, POUR CHAÎNE À ROULEAUX,ISO=08B-1, FORME:A, B=20, H=10, L=2000,POLYETHYLENE VERT"},"currency":"EUR"}
glissière
pour chaîne à rouleaux
polyethylene
vert cumulus
- Résistance élevée à l'abrasion et à l'usure
- Bonnes propriétés de glissement
- Bonne isolation acoustique
- Résistance élevée à la corrosion et aux produits chimiques
- Préviennent le glissement indésirable de la chaîne
Unité de vente
25,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
glissière
Forme
A
Finition 1
pour chaîne à rouleaux
Matière du corps de base
polyethylene
Couleur du corps de base
vert cumulus
B=Largeur
20
H=Hauteur
10
L=Longueur
2000
B1
7,4
Division pouce
1/2X5/16
H1
2,2
RoHS
true
n° ISO
08 B-1
Description
Matière
Polyéthylène PE-UHMW (PE de poids moléculaire très élevé).
Finition
Vert.
Nota
Glissières pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Elles soutiennent et guident les chaînes à rouleaux du brin non tendu, garantissant ainsi une durée de vie plus longue car elles réduisent considérablement l'usure des chaînes à rouleaux. Elles permettent de réduire les vibrations et le bruit d'un entraînement par chaîne.
Les glissières offrent une grande résistance à l'abrasion et à l'usure. Elles ne nécessitent pas d'entretien, résistent aux acides et présentent une résistance chimique élevée.
Les glissières offrent une grande résistance à l'abrasion et à l'usure. Elles ne nécessitent pas d'entretien, résistent aux acides et présentent une résistance chimique élevée.
Plage de température
-200 °C jusqu'à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).
Montage
Les glissières peuvent être fixées à l'aide de taraudages ou de trous fraisés. Elles ne sont pas adaptées au collage.
Les glissières doivent être montées de manière à ce que le matériau puisse se dilater. Les thermoplastiques ont la propriété de se dilater ou de se contracter davantage que les métaux lorsqu'ils sont soumis à des variations de température.
Les glissières doivent être montées de manière à ce que le matériau puisse se dilater. Les thermoplastiques ont la propriété de se dilater ou de se contracter davantage que les métaux lorsqu'ils sont soumis à des variations de température.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.