FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
pignon
Finition 1
simple
Matière du corps de base
plastique
D=Filetage
M8
A
21-34
Adapté à l'élément de bridage de taille
1
B1
10,2
Couple de serrage de la vis C1 Nm
10
L
45
RoHS
true
UNSPSC Code
31161617
X
74
Y
40
n° ISO
06 B-1

Description

Matière
Plastique lisse Vesconite®.
Vis et écrou en acier.
Finition
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. Le patin peut être associé à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de chaîne prêt à installer. La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés. Les grands rayons garantissent un fonctionnement silencieux. Le plastique de grande qualité ne nécessite aucune lubrification.

La vitesse de chaîne maximale ne doit pas dépasser 1,5 m/sec. en cas d'utilisation prolongée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté