{"product":{"productId":"agid.17665","price":0.6,"name":"ÉLÉMENT DE LIAISON 1-MODULE, FORME:EMAILLON RAPIDE AVEC ATTACHE, ACIER,ISO=08B-1"},"currency":"EUR"}
Élément de liaison
1-module
acier
- Adaptées aux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606
Unité de vente
0,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de liaison
Forme
E
Finition 1
1-module
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier
Convient pour
les chaînes
1/2 x 5/16
P
12,7
RoHS
true
Type de forme
maillon rapide avec attache rapide
n° ISO
08 B-1
Description
Matière
Acier de traitement.
Nota
Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.
Les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.