FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément de liaison
Forme
L
Finition 1
simple
Finition 2
goupille fendue
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier
Convient pour les chaînes
1 1/4 x 3/4
P
31,75
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
Maillon enfichable avec fermeture à ressort
le modèle
Maillon coudé
n° ISO
20 B-1

Description

Matière
Acier de traitement.
Nota
Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.

Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté