FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Outil de montage
Finition 1
pour chaîne à rouleaux
Matière du corps de base
acier
Division mm
6-19,05
Division pouce
/-3/4
RoHS
true
UNSPSC Code
31161614
n° ISO
04 B - 12 B

Description

Matière
Acier.
Nota
Ces outils de montage facilitent l'installation des maillons de liaison sur les chaînes à rouleaux ouvertes. Pour ce faire, les extrémités de la chaîne sont introduites dans les mors de serrage de l'outil de montage ouvert. En tournant la vis, les extrémités ouvertes de la chaîne se rapprochent suffisamment pour que l'installation du maillon de liaison se fasse sans difficulté.

Utilisable également avec des tailles similaires d'autres normes et avec des chaînes doubles ou triples.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté