FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pignon tendeur
Modèle 1
simple
Modèle 2
Avec roulement à billes
Matériau du corps de base
acier
Code acier
C45
D1=Diamètre du cercle divisé
63,91
N=Nombre de dents
21
B1
5,3
C
1
D
67,6
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Division pouce (PxB1)
3/8X7/32
Graduation en mm
9,525 x 5,72
L1
12
L2
18,3
n° ISO
06 B-1

Description

Matière
Roue en acier C45.
Roulement à bille en acier à roulements.
Nota
Pignons tendeurs de chaîne à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté