{"product":{"productId":"agid.17689","price":11.06,"name":"PIGNON TENDEUR, SIMPLE AVEC ROULEMENT ÀBILLES, 5/8X3/8, N=15, ACIER C45,ISO=10B-1"},"currency":"EUR"}
Pignon Tendeur
simple
acier
- Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606
- Roulement à billes étanche des deux côtés
- Sans entretien
Unité de vente
11,06 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pignon Tendeur
Finition 1
simple
Finition 2
avec roulement à billes
Matière du corps de base
acier
Code acier
C45
D1=Diamètre du cercle divisé
76,36
N=Nombre de dents
15
B1
9,1
C
1,6
D
83,2
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Division
mm
15,875 x 9,65
Division pouce (PxB1)
5/8X3/8
L1
12
L2
18,3
RoHS
true
n° ISO
10 B-1
Description
Matière
Roue en acier C45.
Roulement à bille en acier à roulements.
Roulement à bille en acier à roulements.
Nota
Pignons tendeurs de chaîne à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.