FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pignon Tendeur
Finition 1
simple
Finition 2
avec roulement à billes
Matière du corps de base
acier
Code acier
C45
D1=Diamètre du cercle divisé
65,1
N=Nombre de dents
16
B1
7,2
C
1,3
D
69,9
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Division mm
12,7 x 7,75
Division pouce (PxB1)
1/2X5/16
L1
12
L2
18,3
RoHS
true
n° ISO
08 B-1

Description

Matière
Roue en acier C45.
Roulement à bille en acier à roulements.
Nota
Pignons tendeurs de chaîne à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté