{"product":{"productId":"agid.36993","price":31.88,"name":"Pignons doubles 1/2\" x 5/16\" DIN ISO 606, prêts à monter"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pignons doubles 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prêts à monter, forme A
à partir de
€31.88
hors TVA
hors frais d’envoi
Pignons doubles 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prêts à monter, forme B
à partir de
€38.02
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota
Pignons prêts à monter avec moyeu unilatéral pour chaînes à rouleaux à deux rangées, conformes à la norme DIN ISO 606. Leurs dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure conforme à la norme DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans tête. Un filetage centré sur la rainure, l’autre décalé de 90°.
Rainure conforme à la norme DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans tête. Un filetage centré sur la rainure, l’autre décalé de 90°.