{"product":{"productId":"agid.36995","price":37.97,"name":"Pignons doubles 3/4\" x 7/16\" DIN ISO 606, prêts à monter"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota
Pignons prêts à monter avec moyeu unilatéral pour chaînes à rouleaux à deux rangées, conformes à la norme DIN ISO 606. Leurs dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure conforme à la norme DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans tête. Un filetage centré sur la rainure, l’autre décalé de 90°.
Rainure conforme à la norme DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans tête. Un filetage centré sur la rainure, l’autre décalé de 90°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.