FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roue
Finition 1
simple
Finition 2
avant-trou
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
111,4
N=Nombre de dents
9
B1
24,1
C
4
D
125
D2
70
D3 max.
20
Division mm
38,1 x 25,4
Division pouce (PxB1)
1 1/2X1
L
45
R
38
RoHS
true
n° ISO
24 B-1

Description

Matière
Acier C45.
À partir de 38 dents en fonte grise GG22.
Finition
Naturel, non trempé.
Nota
Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté