FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pignon
Forme
B
Modèle 1
simple
Modèle 2
Prêts à installer
DIN ISO
DIN ISO 606
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
41,1
N=Nombre de dents
10
B1
7,2
B3
5
C
1,3
D
45,9
D2
31
D3
15
D4
M4
Division pouce (PxB1)
1/2 x 5/16
Graduation en mm
12,7 x 7,75
L
25
P2
2,3
R
13
n° ISO
08 B-1

Description

Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota
Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté