{"product":{"productId":"agid.22820","price":125.19,"name":"PROFIL EN C, FORME:C5, L=2000 28X12,ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
profil en C
acier inoxydable
- Empêche la torsion dans le guide-chaîne
- Préviennent le glissement indésirable de la chaîne
- La glissière peut se dilater dans le profil en C
Unité de vente
125,19 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
profil en C
Forme
C5
Matière du corps de base
acier inoxydable
L=Longueur
2000
A
14
B2
28
H2
12
RoHS
true
S
2
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
Les profils en C sont utilisés pour la fixation de glissière à un sous-ensemble et les protègent des efforts radiaux et de torsion. Les glissières peuvent être facilement insérées dans les profils en C. Étant donné que les glissières ne sont pas fixées dans le profil en C, elles peuvent se dilater librement lorsque la température varie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.